単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | 強度区分 | D1 | L1 | B | L2 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSX-M6-50-109 | M6 | 1 | 50 | 10.9 | 10 | 6 | 5 | 24 | 13 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
SNSX-M6-50-109の材質・仕上げ
| SNSX-109 | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L HiMo |
| 強度区分 | 10.9 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/スパッタリング装置/海洋機器/一般産業機械
SNSX-M6-50-109の特長
- ステンレス製の高強度六角穴付きボルト。
(強度区分8.8・10.9) - 強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
- ねじ一本あたりの強度が高く、ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- 耐熱性・耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
機械的性質
| 品番・強度区分\特性 | 引張強さ(N/mm2) | 0.2%耐力(N/mm2) | 破断後の伸び 最小(mm) |
|---|---|---|---|
| A2-50・A4-50 | 500 | 210 | 0.6d |
| A2-70・A4-70 | 700 | 450 | 0.4d |
| SNSX-888.8 | 800 | 640 | 0.3d |
| SNSX-10910.9 | 1,000 | 900 | 0.2d |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
温度別耐力(N/mm2)
| 品番・材質 | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSX-88SUS316L HiMo | 640 | 576 | 576 | 544 | 512 | 480 | 448 |
| SNSX-109SUS316L HiMo | 900 | 855 | 855 | 855 | 810 | 810 | 765 |
| SUSXM7 | 450 | 382 | 360 | 337 | 315 | - | - |
| SCM435 | 1,100 | 1,020 | 925 | 825 | - | - | - |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
金属材料別腐蝕試験結果
SNSXに使用されているSUS316L HiMo鋼は炭素を減少させ、Cr、Ni、Moを増加させた特殊合金鋼です。低炭素化は粒界腐蝕割れに対し高い抵抗力を示し、CrとMoの増加は孔食・隙間腐蝕への抵抗を高めます。またNiの増加は応力腐蝕割れのリスクを低減させる効果があります。下表は海洋環境と同じ状態に10年間さらした場合の腐蝕の度合いを示し、CR3以下は腐蝕の発生はありません。

硫酸腐蝕テスト(H2SO4、50℃、mm/年)
| 品番・材質\濃度 | 3% | 10% | 20% |
|---|---|---|---|
| SUS304 | 1.08 | 3 | - |
| SUS316、SUS316L | 0 | 0.3 | 1.3 |
| SNSX-88 SNSX-109 | 0 | 0 | 0.44 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
透磁率の比較
| 品番・材質 | 透磁率 |
|---|---|
| SNSX-88SUS316L HiMo | 1.006 |
| SNSX-109SUS316L HiMo | 1.007 |
| SNSLSUS316L | 1.006 |
| SUSXM7 | 1.4 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。