• 特殊ねじ
  • 非磁性

SNSX-M5-20-88

高強度ステンレス六角穴付きボルト

High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度

SNSX-M5-20-88の形状図

SNSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L 強度区分 D1 L1 B L2 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSX-M5-20-88 M5 0.8 20 8.8 8.5 5 4 全ねじ 4 290 319 CAD カート 在庫品
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
SNSX-M5-20-88の材質・仕上げ

SNSX-88
本体 SUS316L HiMo
強度区分 8.8

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/スパッタリング装置/海洋機器/
一般産業機械

SNSX-M5-20-88の特長

  • ステンレス製の高強度六角穴付きボルト。
    (強度区分8.8・10.9)
  • 強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
  • ねじ一本あたりの強度が高く、ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • 耐熱性・耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

機械的性質

品番・強度区分\特性 引張強さ(N/mm2 0.2%耐力(N/mm2 破断後の伸び
最小(mm)
A2-50・A4-50 500 210 0.6d
A2-70・A4-70 700 450 0.4d
SNSX-888.8 800 640 0.3d
SNSX-10910.9 1,000 900 0.2d

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


温度別耐力(N/mm2)

品番・材質 20℃ 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 500℃ 600℃
SNSX-88SUS316L HiMo 640 576 576 544 512 480 448
SNSX-109SUS316L HiMo 900 855 855 855 810 810 765
SUSXM7 450 382 360 337 315 - -
SCM435 1,100 1,020 925 825 - - -

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


金属材料別腐蝕試験結果

SNSXに使用されているSUS316L HiMo鋼は炭素を減少させ、Cr、Ni、Moを増加させた特殊合金鋼です。低炭素化は粒界腐蝕割れに対し高い抵抗力を示し、CrとMoの増加は孔食・隙間腐蝕への抵抗を高めます。またNiの増加は応力腐蝕割れのリスクを低減させる効果があります。
下表は海洋環境と同じ状態に10年間さらした場合の腐蝕の度合いを示し、CR3以下は腐蝕の発生はありません。

SNSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト


硫酸腐蝕テスト(H2SO4、50℃、mm/年)

品番・材質\濃度 3% 10% 20%
SUS304 1.08 3 -
SUS316、SUS316L 0 0.3 1.3
SNSX-88 SNSX-109 0 0 0.44

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


透磁率の比較

品番・材質 透磁率
SNSX-88SUS316L HiMo 1.006
SNSX-109SUS316L HiMo 1.007
SNSLSUS316L 1.006
SUSXM7 1.4

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

SNSX-M5-88にはこのような商品があります

SNSX-88にはこのような商品があります