• 特殊ねじ
  • 装飾

SSHS-M6-16

六角穴付き極低頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile

  • スペース
  • 装飾

SSHS-M6-16の形状図

SSHS六角穴付き極低頭ボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHS-M6-16 M6 1 16 10 1.5 3 4 5.3 10 3 980 1,078 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SSHS-M6-16の材質・仕上げ

SSHS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

最大締めつけトルクを超えないようにしてください。


用途

機器・装置の省スペース化

SSHS-M6-16の特長

  • ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
    SSHS----SUSXM7製(SUS304相当)
    SSHL----SUS316L製
  • SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • SUS316Lは非磁性です。
  • 一部サイズは、クリーン洗浄・クリーン梱包済みのSSHS-UCLがあります。SSHS-UCL
  • SSHLSSHSと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

SSHS六角穴付き極低頭ボルト


関連商品

薄板固定用を標準化。SSHS-UC
SSHS-UC

SSHS六角穴付き極低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SSHS-M6にはこのような商品があります

SSHSにはこのような商品があります