単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M4-25-RY | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 3.2 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
SNSS-M4-25-RYの材質・仕上げ
| SNSS-RY | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 低温黒色クロム処理*1 |
| 強度区分 | A2-70 |
*1: SNSS-RYは表面処理を低温黒色クロム処理に変更しました。
用途
かじり・焼きつき防止/反射防止光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置
SNSS-M4-25-RYの特長
- 耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
- アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。