装飾 低アウトガス
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- 特長・機能を選ぶ装飾
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | 樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) | |||||
| 品番 | SSHT-SD | SVSHT-SD | SNSS-BK | SPE-SH | |||||
| 特長 | 極低頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 小頭 |
極低頭 小頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 軽量 |
反射防止 耐蝕 |
低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 締めつけ穴破損防止 電気絶縁性 省スペース 装飾 |
|||||
| 価格(税別) | 1,250円~ | 2,140円~ | 1,320円~ | 1,560円~ | |||||
| 材質 | 純チタン | 純チタン | SUSXM7 (SUS304相当) | PEEK | |||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | ステンレスブラック | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M2 ~ M10 | M3 ~ M6 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SSHT-M3-SD SSHT-M4-SD SSHT-M5-SD SSHT-M6-SD | SVSHT-M3-SD SVSHT-M4-SD SVSHT-M5-SD SVSHT-M6-SD | SNSS-M10-BK SNSS-M2-BK SNSS-M3-BK SNSS-M4-BK SNSS-M5-BK SNSS-M6-BK SNSS-M8-BK | SPE-M3-SH SPE-M4-SH SPE-M5-SH SPE-M6-SH |