寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | L2 | B | t | t1 | d max. | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVFSS-M4-6-PC | M4 | 0.7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 1.5 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-8-PC | M4 | 0.7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 1.7 | 8,300 | 9,130 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-10-PC | M4 | 0.7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 1.8 | 8,600 | 9,460 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-12-PC | M4 | 0.7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 2 | 9,000 | 9,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-16-PC | M4 | 0.7 | 16 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 2.2 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-20-PC | M4 | 0.7 | 20 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 2.6 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-8-PC | M5 | 0.8 | 8 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 2.9 | 8,600 | 9,460 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-10-PC | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 3.2 | 9,000 | 9,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-12-PC | M5 | 0.8 | 12 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 3.4 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-16-PC | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 3.9 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-20-PC | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 4.4 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-25-PC | M5 | 0.8 | 25 | 11 | 8.5 | 5 | 16 | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 5.2 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-10-PC | M6 | 1 | 10 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 4.9 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-12-PC | M6 | 1 | 12 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 5.3 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-16-PC | M6 | 1 | 16 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 6 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-20-PC | M6 | 1 | 20 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 6.6 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-25-PC | M6 | 1 | 25 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 7.5 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-12-PC | M8 | 1.25 | 12 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 11 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-16-PC | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 13 | 6,500 | 7,150 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-20-PC | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 14 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-25-PC | M8 | 1.25 | 25 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 15 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-30-PC | M8 | 1.25 | 30 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 17 | 8,600 | 9,460 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVFSS-PC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 特殊化学研磨処理 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント特長
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。