低アウトガス /特長・機能:反射防止
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- 特長・機能を選ぶ反射防止
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 六角穴付き脱落防止ねじ(低温黒色クロム処理) | ||||
| 品番 | SNSLG-RY | SNSS-BK | SNSS-RY | SFSS-RY | SSC-RY | ||||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) 非磁性 耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
反射防止 耐蝕 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
フランジ付き 耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
||||
| 価格(税別) | 680円~ | 1,320円~ | 600円~ | 720円~ | 800円~ | ||||
| 材質 | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||
| 表面処理 | 低温黒色クロム処理 | ステンレスブラック | 低温黒色クロム処理 | 低温黒色クロム処理 | 低温黒色クロム処理 | ||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M2 ~ M10 | M3 ~ M10 | M4 ~ M8 | M3 ~ M8 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNSLG-M3-RY SNSLG-M4-RY SNSLG-M5-RY SNSLG-M6-RY | SNSS-M10-BK SNSS-M2-BK SNSS-M3-BK SNSS-M4-BK SNSS-M5-BK SNSS-M6-BK SNSS-M8-BK | SNSS-M10-RY SNSS-M3-RY SNSS-M4-RY SNSS-M5-RY SNSS-M6-RY SNSS-M8-RY | SFSS-M4-RY SFSS-M5-RY SFSS-M6-RY SFSS-M8-RY | SSC-M3-RY SSC-M4-RY SSC-M5-RY SSC-M6-RY SSC-M8-RY |