かじり・焼きつき防止
ねじを締めつける際のかじりを防止する表面処理がされたねじです。
メッキやコーティングによってねじ山面の摩擦係数を小さくすることで、低い締めつけトルクでも必要な軸力を得ることができます。
締めつけ時の摩擦熱の発生も抑えられ、かじり・焼きつき防止に効果があります。
コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじがあります。
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(PTFEコーティング) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | ||||||
品番 | SNSLG-TF | SNSLG-RY | SVSL-PN | ||||||
特長 | 高強度(強度区分10.8相当) 非磁性 耐薬品 かじり防止 焼きつき防止 |
高強度(強度区分10.8相当) 非磁性 耐薬品 反射防止 かじり防止 焼きつき防止 |
かじり防止 | ||||||
価格(税別) | 640円~ | 680円~ | 870円~ | ||||||
材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | ||||||
表面処理 | PTFEコーティング | 低温黒色クロム処理 | 表面硬化処理 | ||||||
ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | ||||||
使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
品番 | SNSLG-M3-TF SNSLG-M4-TF SNSLG-M5-TF SNSLG-M6-TF | SNSLG-M3-RY SNSLG-M4-RY SNSLG-M5-RY SNSLG-M6-RY | SVSL-M3-PN SVSL-M4-PN SVSL-M5-PN SVSL-M6-PN SVSL-M8-PN |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。