• 特殊ねじ
  • かじり・焼きつき防止

フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)

Flanged Socket Head Cap Screws - Low Temperature Black Chrome Treatment

SFSS-RY

  • 真空
  • かじり・焼きつき防止
  • 耐薬品
  • 反射防止
  • 簡単作業
  • 低アウトガス

形状図

SFSS-RYフランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 L2 B t t1 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SFSS-M4-6-RY M4 0.7 6 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M4-8-RY M4 0.7 8 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.7 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M4-10-RY M4 0.7 10 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.8 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M4-12-RY M4 0.7 12 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 2 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M4-16-RY M4 0.7 16 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 2.2 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M4-20-RY M4 0.7 20 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 2.6 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M5-8-RY M5 0.8 8 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 2.9 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M5-10-RY M5 0.8 10 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 3.2 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M5-12-RY M5 0.8 12 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 3.4 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M5-16-RY M5 0.8 16 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 3.9 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M5-20-RY M5 0.8 20 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 4.4 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M5-25-RY M5 0.8 25 11 8.5 5 16 4 2.5 1 5.2 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M6-10-RY M6 1 10 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 4.9 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M6-12-RY M6 1 12 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 5.3 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M6-16-RY M6 1 16 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 6 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M6-20-RY M6 1 20 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 6.6 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M6-25-RY M6 1 25 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 7.5 720 792 CAD カート 在庫品
SFSS-M8-12-RY M8 1.25 12 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 11 760 836 CAD カート 在庫品
SFSS-M8-16-RY M8 1.25 16 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 13 760 836 CAD カート 在庫品
SFSS-M8-20-RY M8 1.25 20 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 14 760 836 CAD カート 在庫品
SFSS-M8-25-RY M8 1.25 25 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 15 760 836 CAD カート 在庫品
SFSS-M8-30-RY M8 1.25 30 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 17 760 836 CAD カート 在庫品
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
SFSS-RY
本体 SUSXM7(SUS304相当)
低温黒色クロム処理
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
反射防止
光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
  • 耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
  • アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
  • 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性

締めつけ特性(参考)

SFSS-RYフランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)

六角穴付きボルト(SUSXM7製・低温黒色クロム処理)SNSS-M5-25-RYでの参考データになります。⇒特殊表面処理ねじの特性


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

かじり・焼きつき防止を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

特長・機能を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

かじり・焼きつき防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります