寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC-M3-8-TF | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-M3-10-TF | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.88 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-M3-12-TF | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.96 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-M3-16-TF | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
SSC-TF | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) PTFE(四ふっ化エチレン)コーティング |
強度区分 | A2-70 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 耐薬品性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。