• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

十字穴付き超極低頭ボルト(ステンレス)

Cross Recessed Head Cap Screws with Super Ultra Low Profile - Stainless Steel

SEQS

  • スペース

形状図

SEQS十字穴付き超極低頭ボルト(ステンレス)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
L
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SEQS-M3-6 M3 0.5 6 7 0.8 SKQB-1 0.6 50 0.45 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SEQS-M3-8 M3 0.5 8 7 0.8 SKQB-1 0.6 50 0.5 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SEQS-M3-10 M3 0.5 10 7 0.8 SKQB-1 0.6 50 0.6 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SEQS-M4-8 M4 0.7 8 8 0.9 SKQB-2 1.2 50 0.9 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SEQS-M4-10 M4 0.7 10 8 0.9 SKQB-2 1.2 50 1.0 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SEQS-M4-12 M4 0.7 12 8 0.9 SKQB-2 1.2 50 1.15 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SEQS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 十字穴にはQuaStix*1を採用。QuaStix対応の専用ビットSKQBを使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*2

*1: QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。
*2: 通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。


関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSKQBをご使用ください。
SKQB

SEQS十字穴付き超極低頭ボルト(ステンレス)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

締めつけ穴破損防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります