寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ヘクサロビュ ラ穴の番号 No. |
A | L | B | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKXB-3 | 3 | 2 | 25 | 6.35 | 4.3 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKXB-4 | 4 | 2 | 25 | 6.35 | 4.5 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKXB-5 | 5 | 3 | 25 | 6.35 | 4.6 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKXB-6 | 6 | 3 | 25 | 6.35 | 4.6 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKXB-8 | 8 | 3 | 25 | 6.35 | 4.7 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKXB-10 | 10 | 4 | 25 | 6.35 | 4.8 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKXB-15 | 15 | 4 | 25 | 6.35 | 4.9 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKXB-20 | 20 | 5 | 25 | 6.35 | 5.2 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKXB-25 | 25 | 5 | 25 | 6.35 | 5.2 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKXB-30 | 30 | 6 | 25 | 6.35 | 5.6 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SKXB | |
|---|---|
| 本体 | 工具鋼(硬度60HRC以上) |
用途
ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし特長
- ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。
- 専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
- トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。
- ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタSKABAをご使用ください。SKABA
*ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

適用ヘクサロビュラねじ
| 品番 | 適用ヘクサロビュラねじ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SSTS
SSTS |
SET
SETS
SET-NI SET-BNI SETS |
SLT
SLTS
SLT-TZB SLTS |
SLEC-A
SLEC-A SLEC-A-EL |
SLEC-B
SLEC-B SLEC-B-EL |
SNPXS
SNPXS |
SNFXS
SNFXS |
SET-TZB(INCH)
SET-TZB(INCH) |
SNZCXS
SNZCXS |
|||
| SKXB-3 | SNZCXS-M1.4 | ||||||||||
| SKXB-4 | SETS-M2 | SNZCXS-M1.6 | |||||||||
| SKXB-5 | SSTS-M2 | SETS-M2.6 | SNZCXS-M2 | ||||||||
| SKXB-6 | SSTS-M2.5 | SET-M3 | SETS-M3 | SLTS-M2 | SNPXS-M2 | SNFXS-M2 | SET-#6-32-TZB | SNZCXS-M2.5 | |||
| SKXB-8 | SSTS-M3 | SET-M4 | SETS-M4 | SLTS-M2.5 | SNPXS-M2.5 | SNFXS-M2.5 | SET-#8-32-TZB SET-#10-24-TZB SET-#10-32-TZB |
||||
| SKXB-10 | SSTS-M4 | SET-M5 | SETS-M5 | SLT-M3-TZB | SLTS-M3 | SLEC-M3-A | SLEC-M3-B | SNPXS-M3 | SNFXS-M3 | ||
| SKXB-15 | SSTS-M5 | SLEC-M4-A | SLEC-M4-B | ||||||||
| SKXB-20 | SSTS-M6 | SETS-M6 | SLT-M4-TZB | SLTS-M4 | SLEC-M5-A | SLEC-M5-B | SNPXS-M4 | SNFXS-M4 | |||
| SKXB-25 | SSTS-M8 | SLT-M5-TZB | SLTS-M5 | SLEC-M6-A | SLEC-M6-B | SNPXS-M5 | SNFXS-M5 | ||||
| SKXB-30 | SLT-M6-TZB | SLTS-M6 | SLEC-M8-A | SLEC-M8-B | SNPXS-M6 | SNFXS-M6 | |||||