• 特殊ねじ
  • 紛失防止

座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Socket Head Cap Screw with Captive Washer and Ventilation Hole

SVSQS

  • 真空
  • クリーン
  • 簡単作業

形状図

SVSQS座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 B t T
(約)
d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSQS-M3-5 M3 0.5 5 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 1.2 20 0.9 4,520 4,972 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 1.2 20 0.94 4,780 5,258 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 1.2 20 1 5,260 5,786 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 1.2 20 1.1 5,520 6,072 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 1.2 20 1.2 6,040 6,644 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 1.2 20 1.4 6,560 7,216 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M4-6 M4 0.7 6 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 2.1 2,760 3,036 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M4-8 M4 0.7 8 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 2.2 2,890 3,179 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M4-10 M4 0.7 10 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 2.4 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M4-12 M4 0.7 12 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 2.5 3,140 3,454 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M4-16 M4 0.7 16 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 2.8 3,500 3,850 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M4-20 M4 0.7 20 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 3.2 3,640 4,004 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M4-25 M4 0.7 25 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 3.7 4,030 4,433 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M4-30 M4 0.7 30 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 4.2 4,500 4,950 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M4-35 M4 0.7 35 7 9 4 3 0.8 1 1.5 10 4.7 4,910 5,401 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M5-8 M5 0.8 8 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 3.4 3,020 3,322 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M5-10 M5 0.8 10 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 3.6 3,150 3,465 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M5-12 M5 0.8 12 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 3.9 3,500 3,850 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M5-16 M5 0.8 16 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 4.4 3,640 4,004 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M5-20 M5 0.8 20 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 4.9 3,890 4,279 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M5-25 M5 0.8 25 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 5.7 4,380 4,818 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M5-30 M5 0.8 30 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 6.5 4,760 5,236 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M5-35 M5 0.8 35 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 7.2 5,260 5,786 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M5-40 M5 0.8 40 8.5 10 5 4 1 1.3 1.5 10 8 6,040 6,644 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M6-10 M6 1 10 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 6.9 3,640 4,004 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M6-12 M6 1 12 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 7.2 3,760 4,136 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M6-16 M6 1 16 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 7.9 4,010 4,411 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M6-20 M6 1 20 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 8.7 4,500 4,950 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M6-25 M6 1 25 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 9.7 4,760 5,236 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M6-30 M6 1 30 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 10 4,990 5,489 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M6-35 M6 1 35 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 12 5,400 5,940 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M6-40 M6 1 40 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 13 5,910 6,501 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M6-45 M6 1 45 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 14 6,300 6,930 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M6-50 M6 1 50 10 12.5 6 5 1.6 1.5 2 10 15 7,020 7,722 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M8-12 M8 1.25 12 13 17 8 6 1.6 2 2 10 15 5,120 5,632 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M8-16 M8 1.25 16 13 17 8 6 1.6 2 2 10 16 4,850 5,335 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M8-20 M8 1.25 20 13 17 8 6 1.6 2 2 10 18 5,210 5,731 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M8-25 M8 1.25 25 13 17 8 6 1.6 2 2 10 19 5,630 6,193 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M8-30 M8 1.25 30 13 17 8 6 1.6 2 2 10 21 5,850 6,435 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M8-35 M8 1.25 35 13 17 8 6 1.6 2 2 10 23 6,390 7,029 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M8-40 M8 1.25 40 13 17 8 6 1.6 2 2 10 25 6,740 7,414 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M8-45 M8 1.25 45 13 17 8 6 1.6 2 2 10 27 7,670 8,437 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M8-50 M8 1.25 50 13 17 8 6 1.6 2 2 10 29 8,480 9,328 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M10-16 M10 1.5 16 16 21 10 8 2 2.5 3 5 29 3,030 3,333 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M10-20 M10 1.5 20 16 21 10 8 2 2.5 3 5 31 3,180 3,498 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M10-25 M10 1.5 25 16 21 10 8 2 2.5 3 5 33 3,340 3,674 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M10-30 M10 1.5 30 16 21 10 8 2 2.5 3 5 36 3,540 3,894 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M10-35 M10 1.5 35 16 21 10 8 2 2.5 3 5 38 3,720 4,092 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M10-40 M10 1.5 40 16 21 10 8 2 2.5 3 5 41 3,990 4,389 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M10-45 M10 1.5 45 16 21 10 8 2 2.5 3 5 44 4,250 4,675 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M10-50 M10 1.5 50 16 21 10 8 2 2.5 3 5 47 4,940 5,434 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M12-30 M12 1.75 30 18 24 12 10 2.5 3 3 5 51 3,720 4,092 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M12-35 M12 1.75 35 18 24 12 10 2.5 3 3 5 55 4,000 4,400 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M12-40 M12 1.75 40 18 24 12 10 2.5 3 3 5 58 4,260 4,686 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M12-45 M12 1.75 45 18 24 12 10 2.5 3 3 5 62 4,500 4,950 CAD カート カート 在庫品
SVSQS-M12-50 M12 1.75 50 18 24 12 10 2.5 3 3 5 66 4,740 5,214 CAD カート カート 在庫品
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
SVSQS
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
ねじ本体強度区分 A2-70
平座金 SUS304
ばね座金 SUS304

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • 座金の組み込み作業が不要。クリーンルーム内での手袋による作業が容易になります。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

紛失防止を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

紛失防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります