紛失防止 /頭部形状:トラス
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- 頭部形状を選ぶトラス
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ | 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ(SUS316L) | |||||||
| 品番 | SSCMS | SSCML | |||||||
| 特長 | トラス小ねじ 脱落防止・紛失防止 |
トラス小ねじ 脱落防止・紛失防止 |
|||||||
| 価格(税別) | 240円~ | 340円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SSCMS-M3 SSCMS-M4 SSCMS-M5 SSCMS-M6 SSCMS-M8 | SSCML-M3 SSCML-M4 SSCML-M5 SSCML-M6 SSCML-M8 |