紛失防止 /ねじ長さ(inch):1/2
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)1/2
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) | 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) | 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) | 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) | |||||
| 品番 | SSC-#4-40-1/2 | SSC-#6-32-1/2 | SSC-#8-32-1/2 | SSC-#10-32-1/2 | |||||
| 特長 | 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) 脱落防止・紛失防止 |
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) 脱落防止・紛失防止 |
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) 脱落防止・紛失防止 |
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) 脱落防止・紛失防止 |
|||||
| 価格(税別) | 260円~ | 260円~ | 230円~ | 240円~ | |||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| ねじの呼び | No.4-40UNC | No.6-32UNC | No.8-32UNC | No.10-32UNF | |||||
| ねじ長さ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
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
/12941_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)