紛失防止 /ねじの呼び(インチねじ):No.6-32UNC
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(インチねじ)を選ぶNo.6-32UNC
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) | ||||||||
| 品番 | SSC-#6-32 | ||||||||
| 特長 | 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) 脱落防止・紛失防止 |
||||||||
| 価格(税別) | 260円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | No.6-32UNC | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SSC-#6-32-1/2 SSC-#6-32-3/4 SSC-#6-32-3/8 SSC-#6-32-5/8 |
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
/12941_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)