紛失防止 /頭部形状:極低頭
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- 頭部形状を選ぶ極低頭
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ | 六角穴付き極低頭小頭脱落防止ねじ | |||||||
| 品番 | SSCHS | SSCHS-SD | |||||||
| 特長 | 極低頭ボルト 脱落防止・紛失防止 |
極低頭 省スペース 小頭 |
|||||||
| 価格(税別) | 310円~ | 380円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SSCHS-M3 SSCHS-M4 SSCHS-M5 SSCHS-M6 SSCHS-M8 | SSCHS-M3-SD SSCHS-M4-SD SSCHS-M5-SD SSCHS-M6-SD SSCHS-M8-SD |