紛失防止 /加工:ヌスミ加工つき
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- 加工を選ぶヌスミ加工つき
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | ||||||
| 品番 | SFHL-LH-SC-HP-HD-H | SFHL-LH-SC-HD-E | SFHL-LH-SC-HP-HD-E | ||||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 研磨 H-NBR |
ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 EPDM |
ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 研磨 EPDM |
||||||
| 価格(税別) | 4,230円~ | 3,030円~ | 4,230円~ | ||||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SFHL-M10-LH-SC-HP-HD-H SFHL-M5-LH-SC-HP-HD-H SFHL-M6-LH-SC-HP-HD-H SFHL-M8-LH-SC-HP-HD-H | SFHL-M10-LH-SC-HD-E SFHL-M5-LH-SC-HD-E SFHL-M6-LH-SC-HD-E SFHL-M8-LH-SC-HD-E | SFHL-M10-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M5-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M6-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M8-LH-SC-HP-HD-E |
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
/12941_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)