紛失防止 /ねじ長さ(inch):1-1/4
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)1-1/4
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) | ||||||||
| 品番 | SSC-1/4-20-1 1/4 | ||||||||
| 特長 | 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) 脱落防止・紛失防止 |
||||||||
| 価格(税別) | 350円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| ねじの呼び | 1/4-20UNC | ||||||||
| ねじ長さ | 1-1/4" | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
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
/12941_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)