M2.6 紛失防止

ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.6
写真 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
品名 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
品番 SRTSQ-M2.6-TZB SRTSQ-M2.6-TZB-ALK SSCZS-M2.6
特長 ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
精密機器用
脱落防止・紛失防止
価格(税別) 540円~ 1,000円~ 360円~
材質 スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理 -
ねじの呼び M2.6 M2.6 M2.6
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRTSQ-M2.6-5-TZB SRTSQ-M2.6-6-TZB SRTSQ-M2.6-8-TZB SRTSQ-M2.6-5-TZB-ALK SRTSQ-M2.6-6-TZB-ALK SRTSQ-M2.6-8-TZB-ALK SSCZS-M2.6-10 SSCZS-M2.6-6 SSCZS-M2.6-8

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
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
紛失防止を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)