• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

SHINS-M8-M12

キー付きめねじ補強インサート

Key locking threaded insert for thread reinforcement

  • 非磁性
  • 高強度
  • 簡単作業

SHINS-M8-M12の形状図

SHINSキー付きめねじ補強インサート寸法図

単位 : mm

品番 M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 M1
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 L キー
本数
取りつけ専用工具 取りはずし
ドリル径
取りはずし
深さ
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SHINS-M8-M12 M8 1.25 並目 M12 1.25 細目 12 4 SKK-8 9.5 5 4.8 1,660 1,826 CAD カート 在庫品


関連サービス

SHINS-M8-M12の材質・仕上げ

SHINS
本体 SUS303
キー SUS302

用途

めねじの補強・修復
機器・装置構造体/一般産業機械

SHINS-M8-M12の特長

  • キー付きのめねじ補強インサートです。
  • キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
  • ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。
  • 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
  • 挿入に特殊な技術は必要ありません。
  • 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具SKKSKK)をご使用ください。
  • コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SHINSキー付きめねじ補強インサート


取りつけ

  1. キーを取りつけ専用工具の穴にセットし、インサートをめねじにねじこみます。図1
  2. 専用工具の端面に、キーをあてた状態で、ハンドプレスやハンマー等でキーを打ち込んでください。図2
  3. キーの出張りが気になる場合は、専用工具を裏がえし、ローレット加工のある側の端面で打ち込むことで、キーを面取り部よりも奥へ押し込むことができます。図3

SHINS/SKKキーつきめねじ補強インサート


取りはずし

  1. 寸法表記載の指定サイズのドリルで指定の深さまで加工してください。図1
  2. 内側にキーを倒して折り、除去してください。図2
  3. 市販のボルト除去工具等を使用して、インサートを除去してください。図3
  4. 取りつけ方法にしたがって、新しいインサートを取りつけてください。図4

SHINS/SKKキーつきめねじ補強インサート


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

SHINSにはこのような商品があります

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります