ワッシャー(座金)・インサート /材質2:SUS304
ワッシャー(座金)・インサート
NBKのワッシャー(座金)は、ゆるみ止めやシーリング、座面の陥没防止、ボルトと座面のミスアライメント吸収など、ユニークなワッシャーを取りそろえています。
ワッシャーについて詳しく見る
NBKはお客さまのニーズに合わせたワッシャーをご提案します。
NBKのキーインサートはアルミ合金などの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじを補強する商品です。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
ワッシャー(座金)・インサートを材質から選ぶ
選定条件
- 材質2SUS304
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | シール座金 | シール座金(PFAコーティング) | パネル保護座金(ステンレス製) | ||||||
| 品番 | SWS-S | SWS-HTF | FPWS | ||||||
| 特長 | 気体・液体の漏れ防止 | 耐薬品 | パネル保護 | ||||||
| 価格(税別) | 1,540円~ | 430円~ | 420円~ | ||||||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||
| 表面処理 | - | PFAコーティング | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M16 | M3 ~ M8 | - | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SWS-10-S SWS-12-S SWS-16-S SWS-3-S SWS-4-S SWS-5-S SWS-6-S SWS-8-S | SWS-3-HTF SWS-4-HTF SWS-5-HTF SWS-6-HTF SWS-8-HTF | FPWS-4-3.5 FPWS-4-5.5 FPWS-5-3.5 FPWS-5-5.5 FPWS-6-3.5 FPWS-6-5.5 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)