ワッシャー(座金)・インサート /表面処理:ステンレスブラック
ワッシャー(座金)・インサート
NBKのワッシャー(座金)は、ゆるみ止めやシーリング、座面の陥没防止、ボルトと座面のミスアライメント吸収など、ユニークなワッシャーを取りそろえています。
ワッシャーについて詳しく見る
NBKはお客さまのニーズに合わせたワッシャーをご提案します。
NBKのキーインサートはアルミ合金などの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじを補強する商品です。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
ワッシャー(座金)・インサートを材質から選ぶ
選定条件
- 表面処理を選ぶステンレスブラック
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 調整座金(ステンレスブラック) | ||||||||
| 品番 | SWAS-AWBK | ||||||||
| 特長 | 豊富なバリエーション 反射防止 耐蝕 |
||||||||
| 価格(税別) | 370円~ | ||||||||
| 材質 | SUS304 | ||||||||
| 表面処理 | ステンレスブラック | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M16 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SWAS-10-12-AWBK SWAS-10-16-AWBK SWAS-10-20-AWBK SWAS-10-25-AWBK SWAS-12-16-AWBK SWAS-12-20-AWBK SWAS-12-25-AWBK SWAS-16-25-AWBK SWAS-3-8-AWBK SWAS-4-10-AWBK SWAS-4-12-AWBK SWAS-4-8-AWBK SWAS-5-10-AWBK SWAS-5-12-AWBK SWAS-5-16-AWBK SWAS-5-20-AWBK SWAS-5-8-AWBK SWAS-6-10-AWBK SWAS-6-12-AWBK SWAS-6-16-AWBK SWAS-6-20-AWBK SWAS-6-25-AWBK SWAS-8-12-AWBK SWAS-8-16-AWBK SWAS-8-20-AWBK SWAS-8-25-AWBK |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)