ワッシャー(座金)・インサート /特長・機能:耐薬品
ワッシャー(座金)・インサート
NBKのワッシャー(座金)は、ゆるみ止めやシーリング、座面の陥没防止、ボルトと座面のミスアライメント吸収など、ユニークなワッシャーを取りそろえています。
ワッシャーについて詳しく見る
NBKはお客さまのニーズに合わせたワッシャーをご提案します。
NBKのキーインサートはアルミ合金などの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじを補強する商品です。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
ワッシャー(座金)・インサートを材質から選ぶ
選定条件
- 特長・機能を選ぶ耐薬品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ワッシャ(PTFE) | 樹脂ワッシャ(PVDF) | 樹脂ワッシャ(PP) | シール座金(PFAコーティング) | |||||
| 品番 | SPT-W | SPV-W1 | SPP-W | SWS-HTF | |||||
| 特長 | 耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品性 | 耐薬品 | 耐薬品 | |||||
| 価格(税別) | 320円~ | 870円~ | 310円~ | 430円~ | |||||
| 材質 | PTFE(四ふっ化エチレン) | PVDF | PP | SUS304 | |||||
| 表面処理 | - | - | - | PFAコーティング | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M4 ~ M12 | M3 ~ M8 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SPT-10-W SPT-12-W SPT-3-W SPT-4-W SPT-5-W SPT-6-W SPT-8-W | SPV-10-W1 SPV-12-W1 SPV-3-W1 SPV-4-W1 SPV-5-W1 SPV-6-W1 SPV-8-W1 | SPP-10-W SPP-12-W SPP-4-W SPP-5-W SPP-6-W SPP-8-W | SWS-3-HTF SWS-4-HTF SWS-5-HTF SWS-6-HTF SWS-8-HTF |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)