• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

SWAS-10-12-AWBK

調整座金(ステンレスブラック)

Adjust Metal Washer

  • 耐薬品
  • 反射防止

形状図

SWAS-AWBK調整座金(ステンレスブラック)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
10
D
すべて
12
t
すべて
2
3
5

単位 : mm

品番 d D t 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWAS-10-12-2-AWBK 10 12 2 0.55 400 440 CAD カート 在庫品
SWAS-10-12-3-AWBK 10 12 3 0.82 420 462 CAD カート 在庫品
SWAS-10-12-5-AWBK 10 12 5 1.4 440 484 CAD カート 在庫品
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
SWAS-AWBK
本体 SUS304
ステンレスブラック

用途

高さ調整/座面の陥没防止

特長

  • 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
  • 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
  • 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

SWAS-AWBKにはこのような商品があります

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります