寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | d | D | t | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAS-12-20-2-AWBK | 12 | 20 | 2 | 3.2 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SWAS-12-20-3-AWBK | 12 | 20 | 3 | 4.8 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
SWAS-12-20-5-AWBK | 12 | 20 | 5 | 8 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
SWAS-AWBK | |
---|---|
本体 | SUS304 ステンレスブラック |
用途
高さ調整/座面の陥没防止特長
- 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
- 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
- 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。