単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC-M4-30-TBZ | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 0.9 | 2 | 0.91 | 50 | 1.9 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SEC-M4-30-TBZの材質・仕上げ
| SEC-TBZ | |
|---|---|
| 本体 | スティール 黒色三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化SEC-M4-30-TBZの特長
- 十字穴付き超極低頭ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TBZもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TBZ