寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | t1 | B | t | 最大締めつけ トルク*1(N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFBS-M3-4-UC | M3 | 0.5 | 4 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.5 | 2 | 1.05 | 0.25 | 10 | 0.5 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M3-5-UC | M3 | 0.5 | 5 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.5 | 2 | 1.05 | 0.25 | 10 | 0.56 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M3-6-UC | M3 | 0.5 | 6 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.5 | 2 | 1.05 | 0.25 | 10 | 0.61 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M3-8-UC | M3 | 0.5 | 8 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.5 | 2 | 1.05 | 0.25 | 10 | 0.73 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M4-5-UC | M4 | 0.7 | 5 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 10 | 1.1 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M4-6-UC | M4 | 0.7 | 6 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 10 | 1.2 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M4-8-UC | M4 | 0.7 | 8 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 10 | 1.4 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M5-6-UC | M5 | 0.8 | 6 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.8 | 3 | 1.6 | 1 | 10 | 2.2 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M5-8-UC | M5 | 0.8 | 8 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.8 | 3 | 1.6 | 1 | 10 | 2.5 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M5-10-UC | M5 | 0.8 | 10 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.8 | 3 | 1.6 | 1 | 10 | 2.8 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M6-6-UC | M6 | 1 | 6 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 0.9 | 4 | 2.1 | 2 | 10 | 3.4 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M6-8-UC | M6 | 1 | 8 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 0.9 | 4 | 2.1 | 2 | 10 | 3.9 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M6-10-UC | M6 | 1 | 10 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 0.9 | 4 | 2.1 | 2 | 10 | 4.3 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SFBS-UC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
最大締めつけトルクを超えないようにしてください。
用途
半導体製造装置などの外装パネル機器・装置の省スペース化
特長
- ステンレス製の薄板固定用フランジ付きボタンボルトです。
- 頭部のフランジにより、キリ穴が大きな薄板でも座面を確保し、固定が可能です。
- SFBS-UCは首下部分に逃がし加工があるため、薄板の固定に適しています。薄板0.1mmから締結可能です。

- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。