• 特殊ねじ
  • 省スペース

薄形六角ナット

Thin Hex Nuts

SHNS-LP

  • スペース

形状図

SHNS-LP薄形六角ナット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SHNS-M1.6-LP M1.6 0.35 2.2 1 1 0.05 650 715 CAD カート - 在庫品
SHNS-M2-LP M2 0.4 4 1.2 20 0.08 660 726 CAD カート カート 在庫品
SHNS-M2.5-LP M2.5 0.45 5 1.6 20 0.17 660 726 CAD カート カート 在庫品
SHNS-M3-LP M3 0.5 5.5 1.8 20 0.21 660 726 CAD カート カート 在庫品
SHNS-M3.5-LP M3.5 0.6 6 2 20 0.27 560 616 CAD カート カート 在庫品
SHNS-M4-LP M4 0.7 7 2.2 20 0.47 560 616 CAD カート カート 在庫品
SHNS-M5-LP M5 0.8 8 2.7 20 0.6 660 726 CAD カート カート 在庫品
SHNS-M6-LP M6 1 10 3.2 20 1.3 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SHNS-M8-LP M8 1.25 13 4 20 2.8 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SHNS-M10-LP M10 1.5 17 5 10 6.3 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SHNS-M12-LP M12 1.75 19 6 10 9.1 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SHNS-M14-LP M14 2 22 7 1 13.5 550 605 CAD カート - 在庫品
SHNS-M16-LP M16 2 24 8 1 17.2 600 660 CAD カート - 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SHNS-LP
本体 ステンレス(A2相当)

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • ISO 4035に準拠した薄形六角ナット。
  • 機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

省スペースにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります