• 特殊ねじ
  • 省スペース

SKQB-1

十字穴付き超極低頭ボルト用ビット

Bits for Cross Recessed Head Cap Screws with Extra Low Profile

  • スペース

SKQB-1の形状図

SKQB十字穴付き超極低頭ボルト用ビット寸法図

品番 適用ボルト 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SKQB-1 SEQ-M3・SEQS-M3 7.4 1,720 1,892 CAD カート 在庫品


SKQB-1の特長

  • 十字穴付き超極低頭ボルトSEQ-TZBSEQ-TBZSEQS専用ビットです。
  • 差込形状U6.3に対応しています。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

省スペースにはこのような商品があります