• 特殊ねじ
  • 省スペース

SLH-M2-10-TZB

六角穴付き低頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Low Profile

  • スペース

SLH-M2-10-TZBの形状図

SLH-TZB六角穴付き低頭ボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B*1 t L2 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLH-M2-10-TZB M2 0.4 10 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.23 2,300 2,530 CAD カート カート 在庫品

*1: SLH-M10-TZBは六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SLH-M2-10-TZBの材質・仕上げ

SLH-TZB
本体 SWCH45K
三価クロメート処理
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

SLH-M2-10-TZBの特長

  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き低頭ボルトSVLSがあります。SVLS
  • DIN 7984に準拠。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SLH-M2-TZBにはこのような商品があります

SLH-TZBにはこのような商品があります