• 特殊ねじ
  • 省スペース

六角穴付き低頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Low Profile

SLHS

  • スペース

形状図

SLHS六角穴付き低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B*1 t L2 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLHS-M2-5 M2 0.4 5 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.18 50 0.13 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2-6 M2 0.4 6 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.18 50 0.15 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2-8 M2 0.4 8 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.18 50 0.19 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2-10 M2 0.4 10 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.18 50 0.23 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2-12 M2 0.4 12 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.18 50 0.29 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.36 50 0.26 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.36 50 0.29 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.36 50 0.35 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2.5-10 M2.5 0.45 10 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.36 50 0.41 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2.5-12 M2.5 0.45 12 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.36 50 0.47 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-5 M3 0.5 5 5.5 2 2 1.5 全ねじ 0.6 50 0.5 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2 2 1.5 全ねじ 0.6 50 0.53 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 2 1.5 全ねじ 0.6 50 0.62 1,450 1,595 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 2 1.5 全ねじ 0.6 50 0.7 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2 2 1.5 全ねじ 0.6 50 0.78 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 2 2 1.5 全ねじ 0.6 50 0.98 1,850 2,035 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-20 M3 0.5 20 5.5 2 2 1.5 12 0.6 50 1.2 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-6 M4 0.7 6 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 1.1 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-8 M4 0.7 8 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 1.3 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-10 M4 0.7 10 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 1.4 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-12 M4 0.7 12 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 1.6 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-16 M4 0.7 16 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 1.9 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-20 M4 0.7 20 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 2.3 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-25 M4 0.7 25 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 2.8 2,600 2,860 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-8 M5 0.8 8 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 3.1 50 1.8 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-10 M5 0.8 10 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 3.1 50 2 2,450 2,695 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-12 M5 0.8 12 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 3.1 50 2.3 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-16 M5 0.8 16 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 3.1 50 2.8 1,850 2,035 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-20 M5 0.8 20 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 3.1 50 3.3 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-25 M5 0.8 25 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 3.1 50 4.1 2,550 2,805 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-30 M5 0.8 30 8.5 3.5 3 2.7 16 3.1 50 4.9 2,950 3,245 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-35 M5 0.8 35 8.5 3.5 3 2.7 16 3.1 50 5.7 3,300 3,630 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-8 M6 1 8 10 4 4 3 全ねじ 5.3 20 3.1 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-10 M6 1 10 10 4 4 3 全ねじ 5.3 20 3.5 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-12 M6 1 12 10 4 4 3 全ねじ 5.3 20 3.8 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-16 M6 1 16 10 4 4 3 全ねじ 5.3 20 4.5 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-20 M6 1 20 10 4 4 3 全ねじ 5.3 20 5.3 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-25 M6 1 25 10 4 4 3 全ねじ 5.3 20 6.4 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-30 M6 1 30 10 4 4 3 18 5.3 20 7.1 1,920 2,112 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-35 M6 1 35 10 4 4 3 18 5.3 20 8.7 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-40 M6 1 40 10 4 4 3 18 5.3 20 9.8 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-45 M6 1 45 10 4 4 3 18 5.3 20 11 2,640 2,904 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M8-10 M8 1.25 10 13 5 5 3.8 全ねじ 12 20 7.2 2,280 2,508 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M8-12 M8 1.25 12 13 5 5 3.8 全ねじ 12 20 7.8 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M8-16 M8 1.25 16 13 5 5 3.8 全ねじ 12 20 9 1,760 1,936 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M8-20 M8 1.25 20 13 5 5 3.8 全ねじ 12 20 10 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M8-25 M8 1.25 25 13 5 5 3.8 全ねじ 12 20 12 2,120 2,332 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M8-30 M8 1.25 30 13 5 5 3.8 全ねじ 12 20 14 2,360 2,596 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M8-35 M8 1.25 35 13 5 5 3.8 22 12 20 16 2,600 2,860 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M8-40 M8 1.25 40 13 5 5 3.8 22 12 20 18 2,700 2,970 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M8-45 M8 1.25 45 13 5 5 3.8 22 12 20 20 2,960 3,256 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M8-50 M8 1.25 50 13 5 5 3.8 22 12 20 22 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M10-16 M10 1.5 16 16 6 6 4.5 全ねじ 25 10 15 1,890 2,079 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M10-20 M10 1.5 20 16 6 6 4.5 全ねじ 25 10 17 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M10-25 M10 1.5 25 16 6 6 4.5 全ねじ 25 10 19 1,230 1,353 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M10-30 M10 1.5 30 16 6 6 4.5 全ねじ 25 10 22 1,290 1,419 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M10-35 M10 1.5 35 16 6 6 4.5 全ねじ 25 10 24 1,570 1,727 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M10-40 M10 1.5 40 16 6 6 4.5 全ねじ 25 10 27 3,450 3,795 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M10-45 M10 1.5 45 16 6 6 4.5 32 25 10 30 3,700 4,070 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M10-50 M10 1.5 50 16 6 6 4.5 32 25 10 33 2,590 2,849 CAD カート カート 在庫品

*1: SLHS-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
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
材質・仕上げ

SLHS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50以上

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。ステンレス製です。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き低頭ボルトSVLSがあります。SVLS
  • 一部サイズは、クリーン洗浄・クリーン梱包済みのSLHS-UCLがあります。SLHS-UCL
  • DIN 7984に準拠。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

省スペースにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります