寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュ ラ穴の番号 No. |
t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLTS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3.8 | 1.55 | SKX-6 | 6 | 0.84 | 50 | 0.11 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 1.55 | SKX-6 | 6 | 0.84 | 50 | 0.13 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 1.55 | SKX-6 | 6 | 0.84 | 50 | 0.15 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 1.55 | SKX-6 | 6 | 0.84 | 50 | 0.19 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 3.8 | 1.55 | SKX-6 | 6 | 0.84 | 50 | 0.23 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.85 | SKX-8 | 8 | 0.91 | 50 | 0.26 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.85 | SKX-8 | 8 | 0.91 | 50 | 0.29 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.85 | SKX-8 | 8 | 0.91 | 50 | 0.35 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.85 | SKX-8 | 8 | 0.91 | 50 | 0.41 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M2.5-12 | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.85 | SKX-8 | 8 | 0.91 | 50 | 0.47 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.53 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.62 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.7 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.78 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 50 | 0.98 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 50 | 1.1 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 50 | 1.3 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 50 | 1.4 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 50 | 1.6 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 50 | 1.9 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 50 | 2.3 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 1.8 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 2 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 2.3 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 2.8 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 3.3 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 50 | 4.1 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 3.1 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 3.5 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 3.8 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 4.5 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 5.3 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 6.4 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLTS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 2.29 | 20 | 7.1 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SLTS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部高さの低いヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。






/11576_1.jpg?upd=20250730110201&awscf_publishdate=2025-11-28 15:20)