単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNHS-M8-20-LH | M8 | 1.25 | 20 | 2 | 13 | 10 | 9.2 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNHS-M8-20-LHの材質・仕上げ
| SNHS-LH | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
用途
機器・装置の省スペース化SNHS-M8-20-LHの特長
- 頭部高さの低い六角ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。