• 特殊ねじ
  • 省スペース

SNS-M4-10-SD-EL-ALK

六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Socket Head Cap Screws with Small Head and Nylon Patch

  • スペース
  • スリム
  • ゆるみ止め

SNS-M4-10-SD-EL-ALKの形状図

SNS-SD-EL-ALK六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNS-M4-10-SD-EL-ALK M4 0.7 10 5.5 4 3 10 1.5 1,780 1,958 CAD カート カート 在庫品
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
SNS-M4-10-SD-EL-ALKの材質・仕上げ

SNS-SD-EL-ALK
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 12.9

用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

SNS-M4-10-SD-EL-ALKの特長

  • ナイロン溶着つきの小頭ボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

使用例

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SNS-SD-EL-ALK六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SNS-SD-EL-ALK六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SNS-M3-SD-EL-ALK 4.5 5.03
SNS-M4-SD-EL-ALK 5.5 8.78
SNS-M5-SD-EL-ALK 7 14.2
SNS-M6-SD-EL-ALK 8.5 20.1
SNS-M8-SD-EL-ALK 11 36.6

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SNS-M4-SD-EL-ALKにはこのような商品があります

SNS-SD-EL-ALKにはこのような商品があります