単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M8-35-SD-EL-ALK | M8 | 1.25 | 35 | 11 | 7.5 | 6 | 10 | 16 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SNS-M8-35-SD-EL-ALKの材質・仕上げ
| SNS-SD-EL-ALK | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
| 強度区分 | 12.9 |
用途
機器・装置の省スペース化ねじの戻り止め・脱落防止
SNS-M8-35-SD-EL-ALKの特長
- ナイロン溶着つきの小頭ボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
使用例
通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。
使用上の注意
- 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
- 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

頭部径とねじ有効断面積
| 品番 | 頭部径(mm) | ねじ有効断面積(mm2) |
|---|---|---|
| SNS-M3-SD-EL-ALK | 4.5 | 5.03 |
| SNS-M4-SD-EL-ALK | 5.5 | 8.78 |
| SNS-M5-SD-EL-ALK | 7 | 14.2 |
| SNS-M6-SD-EL-ALK | 8.5 | 20.1 |
| SNS-M8-SD-EL-ALK | 11 | 36.6 |