寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M10-16-SD-EL | M10 | 1.5 | 16 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 17 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-20-SD-EL | M10 | 1.5 | 20 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 19 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-25-SD-EL | M10 | 1.5 | 25 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 21 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-30-SD-EL | M10 | 1.5 | 30 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 24 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-35-SD-EL | M10 | 1.5 | 35 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 26 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-40-SD-EL | M10 | 1.5 | 40 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 29 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNS-SD-EL | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | 12.9 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
使用例
通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

使用上の注意
- 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
- 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

頭部径とねじ有効断面積
| 品番 | 頭部径(mm) | ねじ有効断面積(mm2) |
|---|---|---|
| SNS-M3-SD | 4.5 | 5.03 |
| SNS-M4-SD | 5.5 | 8.78 |
| SNS-M5-SD | 7 | 14.2 |
| SNS-M6-SD | 8.5 | 20.1 |
| SNS-M8-SD | 11 | 36.6 |
| SNS-M10-SD | 13.5 | 58 |





/11576_1.jpg?upd=20250730110148&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?upd=20250730110201&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)