正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
| 品番 | M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | B | D | T | t | 取りはずし専用工具 | 質量(g) | 価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHNRS-M6 | M6 | 1 | 並目 | 10 | 13.5 | 5 | 1.8 | SKW-6 | 3.8 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNRS-M8 | M8 | 1.25 | 並目 | 13 | 17 | 6.1 | 2 | SKW-8 | 7 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNRS-M10-P1.25 | M10 | 1.25 | 細目 | 17 | 21.6 | 8.4 | 2.2 | SKW-10 | 15.3 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNRS-M10 | M10 | 1.5 | 並目 | 17 | 21.6 | 8.4 | 2.2 | SKW-10 | 15.3 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNRS-M12 | M12 | 1.75 | 並目 | 19 | 24 | 9 | 2.5 | SKW-12 | 20 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHNRS-M16 | M16 | 2 | 並目 | 24 | 30 | 13 | 3.3 | SKW-16 | 43 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHNRS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策特長
- 市販の工具で取りつけ可能な盗難防止ナット。工具の持ちかえが不要なため、取りつけ作業工数を削減できます。

- 取りはずしには専用工具SKWSKWが必要です。市販の工具では、カバーナットしかはずせません。ベースナットはスパナ、プライヤなどで取りはずすことが困難な形状です。

- ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
使用例
SUS304製で錆びにくく、トラックのバッテリーやエアコンの室外機など屋外の構造物の盗難防止に適しています。
*一部トラックのバッテリー締結用ねじのねじピッチは細目です。ねじピッチの詳細は寸法表にてご確認ください。
使用上の注意
盗難防止性が著しく損なわれる可能性がございますので、以下の点に注意してご使用ください。- 平座金やばね座金と併用しないでください。
- ボルトやナットにグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。
- 座面が相手部材に十分接する箇所にご使用ください。
また、取りはずしの際は、取りはずし専用工具SKWがベースナットに完全にはまったことをご確認ください。