寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | ||||||||||||||||
| SRHS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9.5 | 2.75 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 20 | 1.8 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRHS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9.5 | 2.75 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 20 | 2 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRHS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.5 | 2.75 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 20 | 2.3 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRHS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 2.75 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 20 | 2.8 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRHS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9.5 | 2.75 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 20 | 3.3 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SRHS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- 六角穴の中央にピンのついたボタンボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHもしくは、専用ビットSRHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。