単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | ||||||||||||||||
| SRHS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9.5 | 2.75 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 20 | 1.8 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SRHS-M5-8の材質・仕上げ
| SRHS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
SRHS-M5-8の特長
- 六角穴の中央にピンのついたボタンボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHもしくは、専用ビットSRHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。