寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | t min. | 適用レンチ | 適用ビットタイプ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | |||||||||||||||
| SRHSET-M8-10-ALK | M8 | 1.25 | 10 | 4.0 | 4 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 2.24 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRHSET-M8-12-ALK | M8 | 1.25 | 12 | 4.0 | 4 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 2.88 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRHSET-M8-16-ALK | M8 | 1.25 | 16 | 4.0 | 4 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 4.08 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRHSET-ALK | |
|---|---|
| 本体 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
ねじの戻り止め・脱落防止
特長
- 六角穴の中央にピンのついた止めねじ。
- ナイロン溶着つき。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHもしくは、専用ビットSRHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。