• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRHSET-M5-8

六角穴付き止めねじ(ピンつき)

Hex Socket Set Screws (with Pin)

  • いたずら防止

SRHSET-M5-8の形状図

SRHSET六角穴付き止めねじ(ピンつき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B t min. 適用レンチ 適用ビットタイプ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
ビット ドライバ
SRHSET-M5-8 M5 0.8 8 2.5 3 SRH-3 SRHB-3 SRD-6.35 10 0.73 900 990 CAD カート カート 在庫品
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
SRHSET-M5-8の材質・仕上げ

SRHSET
本体 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

SRHSET-M5-8の特長

  • 六角穴の中央にピンのついた止めねじ。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHもしくは、専用ビットSRHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

専用レンチSRHがあります。SRH

SRHSET六角穴付き止めねじ(ピンつき)

適用ビットSRHBがあります。SRHB

SRHSET六角穴付き止めねじ(ピンつき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRHSET六角穴付き止めねじ(ピンつき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRHSET-M5にはこのような商品があります

SRHSETにはこのような商品があります