単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | t min. | 適用レンチ | 適用ビットタイプ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | |||||||||||||||
| SRHSET-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 4.0 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 2.24 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SRHSET-M8-10の材質・仕上げ
| SRHSET | |
|---|---|
| 本体 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
SRHSET-M8-10の特長
- 六角穴の中央にピンのついた止めねじ。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHもしくは、専用ビットSRHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。