• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SROT-510

ワンサイドいたずら防止ねじ用ドライバ

One Side Screwdriver for Tamper Resistant Screws

  • いたずら防止

SROT-510の形状図

SROTワンサイドいたずら防止ねじ用ドライバ寸法図

単位 : mm

品番 適用ボルト b 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
数量(本) 在庫/非在庫
SROT-510 SROS-M5 9.5 127 8,630 9,493 カート 在庫品

グリップ色はロットにより変わることがあります。


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

SROT-510の特長

  • ワンサイドなべ小ねじSROS専用ドライバです。

関連商品

ワンサイドなべ小ねじSROS
SROS

SROTワンサイドいたずら防止ねじ用ドライバ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじにはこのような商品があります