• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRTS/ツーホールなべ小ねじ

Two-Hole Pan Head Machine Screws

  • いたずら防止
  • 装飾

形状図

SRTSツーホールなべ小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRTS-M3-6 M3 0.5 6 6 1.8 SRTB-4 SRD-6.35 20 0.66 3,520 3,872 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M3-8 M3 0.5 8 6 1.8 SRTB-4 SRD-6.35 20 0.74 3,520 3,872 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M3-10 M3 0.5 10 6 1.8 SRTB-4 SRD-6.35 20 0.82 3,520 3,872 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M4-10 M4 0.7 10 8 2.4 SRTB-8 SRD-6.35 20 1.7 3,180 3,498 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M4-12 M4 0.7 12 8 2.4 SRTB-8 SRD-6.35 20 1.9 3,200 3,520 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M4-16 M4 0.7 16 8 2.4 SRTB-8 SRD-6.35 20 2.2 3,260 3,586 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M5-12 M5 0.8 12 10 3 SRTB-10 SRD-6.35 20 3.4 3,220 3,542 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M5-16 M5 0.8 16 10 3 SRTB-10 SRD-6.35 20 3.8 3,260 3,586 CAD カート カート 在庫品
SRTS-M5-20 M5 0.8 20 10 3 SRTB-10 SRD-6.35 20 4.3 3,360 3,696 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SRTS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

特長

  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • シンプルな頭部デザインで、装飾用としても適しています。

関連商品

専用ビットSRTBがあります。SRTB

SRTSツーホールなべ小ねじ

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRTSツーホールなべ小ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります