寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRWS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.6 | 1.8 | SRWB-2 | SRD-6.35 | 20 | 0.54 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRWS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.6 | 1.8 | SRWB-2 | SRD-6.35 | 20 | 0.62 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRWS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.6 | 1.8 | SRWB-2 | SRD-6.35 | 20 | 0.7 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRWS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8.2 | 2.9 | SRWB-4 | SRD-6.35 | 20 | 1.5 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRWS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8.2 | 2.9 | SRWB-4 | SRD-6.35 | 20 | 1.7 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRWS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8.2 | 2.9 | SRWB-4 | SRD-6.35 | 20 | 1.9 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRWS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9.5 | 3.4 | SRWB-5 | SRD-6.35 | 20 | 2.8 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRWS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.5 | 3.4 | SRWB-5 | SRD-6.35 | 20 | 3 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRWS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 3.4 | SRWB-5 | SRD-6.35 | 20 | 3.5 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SRWS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRWBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。