• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRX-40

ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用レンチ

Wrench for Hexalobular Socket (with Pin) Tamper-Resistant Screws

  • いたずら防止

SRX-40の形状図

SRXヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用レンチ寸法図

単位 : mm

品番 ヘクサロビュラ穴の番号 No. L1 L2 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
数量(個) 在庫/非在庫
SRX-40 40 88 31 32 1,350 1,485 カート 在庫品


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

SRX-40の特長

  • ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ用レンチです。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRXにはこのような商品があります

いたずら防止ねじにはこのような商品があります