公開日:2020年05月10日
高温環境でも高い強度を保つねじが欲しい【生産性向上】
耐熱性にすぐれたねじを在庫しています
さまざまな材質の耐熱性にすぐれたねじがあります。使用環境に合わせてお選びください。
| 材質 | 引張強さ(N/mm2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 200℃ | 500℃ | 800℃ | 1000℃ | |
| SUS316L |
560 |
500 | 250 | - |
| SUS310S |
580 | 500 | 200 | - |
| インコネル600 |
560 | 530 | 200 | 70 |
| モリブデン |
590 | 450 | 290 | 210 |
| 炭素鋼 |
450 | 230 | 40 | - |
| SUS304 |
500 | 420 | 160 | - |
| 材質 | 連続使用温度(℃) |
|---|---|
| セラミック | 1500 |
| ベスペル🄬 | 288・350 |
| PTFE(四ふっ化エチレン) | 260 |
スーパーインバーは、線膨張係数が小さく、熱膨張によるゆがみ・破損防止に効果的です。
| スーパー インバー |
SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.15 |
7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) |
132 |
193 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) |
0.77 |
0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K) |
10.47 |
17 |
| 線膨張係数(K-1) |
0.69×10-6 |
17.3×10-6 |
推奨商品
半導体製造装置内部での課題解決事例をこちらで紹介しています
課題・事例
高強度・高剛性
半導体製造装置
課題解決事例集
特殊ねじ

.jpg?awscf_publishdate=201511303613)