• クランプレバー

パワークランプレバー(めねじ)

Power Clamp Lever

LDBF

形状図

LDBFパワークランプレバー(めねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lf
すべて
12.5
14
18
26.5
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf R H H' h d D 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDBF-6-BK M6 1 12.5 63 48.5 52.5 34.5 24 17.5 24 36 5.5 95 BK 6,150 6,765 CAD カート 在庫品
LDBF-6-SG M6 1 12.5 63 48.5 52.5 34.5 24 17.5 24 36 5.5 95 SG 6,150 6,765 CAD カート 在庫品
LDBF-6-OR M6 1 12.5 63 48.5 52.5 34.5 24 17.5 24 36 5.5 95 OR 6,150 6,765 CAD カート 在庫品
LDBF-6-RD M6 1 12.5 63 48.5 52.5 34.5 24 17.5 24 36 5.5 95 RD 6,150 6,765 CAD カート 在庫品
LDBF-8-BK M8 1.25 14 78 58.5 62.5 39.5 25 21 26 70 10 140 BK 6,570 7,227 CAD カート 在庫品
LDBF-8-SG M8 1.25 14 78 58.5 62.5 39.5 25 21 26 70 10 140 SG 6,570 7,227 CAD カート 在庫品
LDBF-8-OR M8 1.25 14 78 58.5 62.5 39.5 25 21 26 70 10 140 OR 6,570 7,227 CAD カート 在庫品
LDBF-8-RD M8 1.25 14 78 58.5 62.5 39.5 25 21 26 70 10 140 RD 6,570 7,227 CAD カート 在庫品
LDBF-10-BK M10 1.5 18 92 68.5 72.5 46.5 30 24 28 120 16 210 BK 7,130 7,843 CAD カート 在庫品
LDBF-10-SG M10 1.5 18 92 68.5 72.5 46.5 30 24 28 120 16 210 SG 7,130 7,843 CAD カート 在庫品
LDBF-10-OR M10 1.5 18 92 68.5 72.5 46.5 30 24 28 120 16 210 OR 7,130 7,843 CAD カート 在庫品
LDBF-10-RD M10 1.5 18 92 68.5 72.5 46.5 30 24 28 120 16 210 RD 7,130 7,843 CAD カート 在庫品
LDBF-12-BK M12 1.75 26.5 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 356 BK 8,160 8,976 CAD カート 在庫品
LDBF-12-SG M12 1.75 26.5 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 356 SG 8,160 8,976 CAD カート 在庫品
LDBF-12-OR M12 1.75 26.5 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 356 OR 8,160 8,976 CAD カート 在庫品
LDBF-12-RD M12 1.75 26.5 108 82 87 56.5 35 30 30 180 23 356 RD 8,160 8,976 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LDBF
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
窒化処理(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • アキシアルベアリングを内蔵。座面の摩擦を減少させることで、通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。
  • 軽い力で締めつけることが可能で、作業者の負担が軽減できるため、繰り返し脱着する箇所におすすめです。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります