クランプレバー /特性2:長穴用座金組み込み済
クランプレバーとは
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ
選定条件
- 特性2長穴用座金組み込み済
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - オールステンレス製 | ミニプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | ミニプラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ | クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ | クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ |
| 品番 | LDCMS-LWP-CR | LDCMS-LWP-NI | LDCMS-LWP-AS | LECM-LWP | LECMS-LWP | LHM-LWP | LHMS-LWP | LHMS-LWP-CR | LHCM-LWP |
| 特長 | 長穴用座金組み込み ミニ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ オールステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ オールステンレス製 ほこりがたまりにくい |
長穴用座金組み込み ミニ 軽量 地球温暖化に配慮 |
長穴用座金組み込み ミニ 軽量 ねじ部ステンレス製 地球温暖化に配慮 |
長穴用座金組み込み | 長穴用座金組み込み | 長穴用座金組み込み | 長穴用座金組み込み ミニ フラットレバータイプ |
| 価格(税別) | 2,260円~ | 4,140円~ | 4,910円~ | 1,240円~ | 1,780円~ | 1,550円~ | 1,970円~ | 2,480円~ | 1,450円~ |
| 形状 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | スタンダード 短 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 短 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | ステンレス | ステンレス | プラスティック | プラスティック | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| ねじ部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M6 |
| カラー表面処理 | CR | - | - | BKORSGSKYW | BKORSGSKYW | BKORRDSG | BKORRDSG | CR | BKORRDSG |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LDCMS-5-LWP20-CR LDCMS-6-LWP20-CR | LDCMS-5-LWP20-NI LDCMS-6-LWP20-NI | LDCMS-5-LWP20-AS LDCMS-6-LWP20-AS | LECM-5-LWP20 LECM-6-LWP20 | LECMS-5-LWP20 LECMS-6-LWP20 | LHM-10-LWP30 LHM-5-LWP20 LHM-6-LWP20 LHM-8-LWP25 | LHMS-10-LWP30 LHMS-5-LWP20 LHMS-6-LWP20 LHMS-8-LWP25 | LHMS-10-LWP30-CR LHMS-5-LWP20-CR LHMS-6-LWP20-CR LHMS-8-LWP25-CR | LHCM-5-LWP20 LHCM-6-LWP20 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ | ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ | プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ | |||||
| 品番 | LHCMS-LWP | LHCMS-LWP-CR | LUDM-LWP | LUDMS-LWP | |||||
| 特長 | 長穴用座金組み込み ミニ フラットレバータイプ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ミニ フラットレバータイプ レバー部クロムメッキ ねじ部ステンレス製 |
長穴用座金組み込み ユニバーサルデザイン |
長穴用座金組み込み ユニバーサルデザイン ねじ部ステンレス製 |
|||||
| 価格(税別) | 1,910円~ | 2,410円~ | 1,410円~ | 1,890円~ | |||||
| 形状 | フラット 短 | フラット 短 | T字 | T字 | |||||
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | |||||
| レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | プラスティック | プラスティック | |||||
| ねじ部材質 | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ステンレス | |||||
| ねじの呼び | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | |||||
| カラー表面処理 | BKORRDSG | CR | BKBLORSGYW | BKBLORSGYW | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | LHCMS-5-LWP20 LHCMS-6-LWP20 | LHCMS-5-LWP20-CR LHCMS-6-LWP20-CR | LUDM-52-5-LWP20 LUDM-52-6-LWP20 LUDM-67-8-LWP25 LUDM-78-10-LWP30 | LUDMS-52-5-LWP20 LUDMS-52-6-LWP20 LUDMS-67-8-LWP25 LUDMS-78-10-LWP30 |
クランプレバーの使い方
① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。
動画でもご紹介しています。詳しくはこちら
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)